Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
カラー
波長 (nm)
照明タイプ

蛍光灯照明器

 蛍光灯照明器は、マシンビジョンやファクトリーオートメーションを始めとする広範なアプリケーションに照明を提供するために用いられます。蛍光灯照明器は、明るく均一な照明を作る蛍光灯ランプを使用した特殊照明器で、荒い面や鏡面状の面を照らすのに最適です。蛍光灯照明器は、リングライト、バックライト、ラインライトを始めとする様々な種類を取り揃えています。蛍光灯照明器は、外部電源が不要なことから、幅広いアプリケーションに向けとりわけ汎用性の高い、携帯性に優れた照明器となります。

 エドモンド・オプティクスは、多くの産業や照明ニーズに適した広範な蛍光灯照明器をご用意しています。蛍光灯照明器は、幅広い環境での使用や照明システム内への実装に対して、効果的で使いやすいインテグレーションを提供します。蛍光灯照明器は、多くの異なる環境に使用し、順応できる、優れた低コストオプションです。広範な固定用アクセサリー製品やカラー発光ランプもラインナップし、エリアマッチングや輪郭部検出、組み立てを始めとする様々なアプリケーションに活用できる融通性を提供します。


×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×