Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

GigE

NEW
×

TELEDYNE DALSA GENIE™ NANO GIG-E出力 PoE カメラモジュール
  • 862 fps までの高速フレームレート
  • コンパクトでロバストなオールメタルボディ
  • 露光制御付きのグローバル電子シャッター採用

AVT PROSILICA GX GIG-E出力CCDカメラモジュール
  • 最も高速なGigE出力カメラ – 240MB/s
  • 800万画素で15fpsのフルフレームレート
  • ロバストなソフトウェアパッケージ
  • 3軸電動レンズやビデオオートアイリスに対応

BASLER ACE GIGE 出力カメラモジュール
  • アナログカメラに対するパーフェクトな代替品
  • 超小型デザイン
  • PoEインターフェース
  • Balser社のPylonドライバー付属

AVT PROSILICA GC GIG-E 出力CCDカメラモジュール
  • コンパクトサイズ
  • 高フレームレート
  • 関心領域 (AOI)設定を可能にするパーシャルスキャン機能搭載
  • Windows® SDKとLinux SDK付属

FLIR® Blackfly® GIG-E 出力 POE カメラモジュール
  • 超コンパクトなデザイン
  • 柔軟性を最大にするPoE (Power over Ethernet)対応
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属

BASLER SCOUT IEEE-1394b & GIG-E出力CCDカメラモジュール
  • CCDイメージセンサー搭載
  • パソコンとの親和性に優れた2種類のインターフェース
  • 機器組み込みに優れた小型堅牢なハウジングデザイン
  • GenICam, GigE Vision, 及びEMVA 1288規格に適合
  • 白黒カメラとカラーカメラをラインナップ
  • Cマウントデザイン

EO GIG-E出力カメラモジュール
  • プログレッシブスキャン
  • 小型ハウジング
  • ビニングやサブサンプリング、AOI設定によりフレームレートの調整が可能
  • 使い勝手のよいソフトウェア付属

FLIR® Flea®3 Gig-E 出力カメラモジュール
  • コンパクトな29 x 29 x 30mmのキュービックサイズ
  • 30~500万画素までのCCDイメージセンサー採用
  • イメージキャプチャーソフトウェアと三脚マウントアダプター (¼-20UNC)付属
  • USB 3.0出力モデルもラインナップ

×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×