Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

GigE カメラ

 GigE カメラは、複数台のカメラが必要であったり、高速のデータ転送レートや長いケーブル長が求められる顕微鏡検査アプリケーションに用いられます。GigE カメラは、データを転送するのに、標準的なCat 5やCat 6ケーブルを使用したカメラです。GigE カメラは、最大1000Mb/秒のデータ転送レートを実現し、最長100mのケーブル長に対応しています。GigE カメラの複数台の接続の際には標準的なイーサネット用ハードウェアを用いることができますが、全体のバンド幅を考慮に入れておく必要があります。


×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×