Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

照明製品

LED照明 | 全てを見る


ADVANCED ILLUMINATION 高輝度LEDスポットライト
  • 300mmの作動距離で65mmを照射
  • 固定用のM6ナット用スロット装備
  • 連続点灯とストロボ発光オプション

BANNER INDUSTRIAL LEDリニアアレイ
  • 色と全長の幅広いオプション
  • 連続発光とストロボ発光動作が選択可能
  • 10°の放射拡がり角
  • IP68保護等級に適合したシールドLEDリニアアレイもラインナップ

BANNER INDUSTRIAL LEDリングライト
  • 0.15mから2m超の照射距離での使用に最適
  • 調光可能なポテンショメーターオプション
  • 光学的に独立したストロボ信号

高輝度LEDスポットライト
  • 65mmの照射範囲 (@WD=300mm)
  • 照度2,200 lux (@WD=300mm)
  • 動作平均寿命50,000時間
  • パワーサプライ付属

蛍光灯 | 全てを見る


高周波点灯直管型蛍光灯
  • 軽量ながら広い発光面積 (2種類のランプサイズをラインナップ)
  • 25kHz高周波点灯 (フリッカーレス)
  • 拡散光照明により、不要な正反射光を低減。均一光照明により影の発生も低減
  • オプションの蛍光灯ランプ使用により白色以外の照明も可能

高周波点灯リング型蛍光灯
  • 25kHz、或いは85kHzの高周波点灯 (フリッカーレス)
  • ø12.7~67mmのレンズ鏡筒に固定可能
  • ファイバー光源用リングライトガイドよりも長作動距離
  • 影の発生しない360°均一照射

ライトガイド用アクセサリー製品 | 全てを見る


特別在庫一掃セール: イメージング製品
  • 最大80%をお値引き
  • 対象数量限定
  • 返品不可の最終セール

×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×