Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
ブロッキング領域 (nm)
コーティング
カラー
中心波長 CWL (nm)
カットオン/カットオフ波長 (nm)
カットオン波長 (nm)
直径 (mm)
to
半値全幅 FWHM (nm)
光学濃度 OD
タイプ

イメージングフィルター

 イメージングフィルターは、特定の波長や波長域を様々な目的のためイメージングシステムから分離するのに用いられます。イメージングフィルターは、カラー, バンドパス, ND, IRフィルターなどの一連の光学フィルターで構成されます。イメージングフィルターは、不要な波長の透過を阻止し、必要な波長の光だけを透過させるために、様々な基板やコーティング、或いはその2つの組み合わせを利用しています。イメージングフィルターは、特定の波長や波長域の透過や透過阻止を行うのに最適な方法です。

 エドモンド・オプティクスは、多くのイメージングアプリケーションに適した広範なイメージングフィルターをご用意しています。イメージングフィルターは、コントラスト改善、色分離、またはカメラの露光制御を行うのに用いられます。LED照明器を用いる時のように、照明エリアを照射する際に一つの波長域のみが用いられる撮像条件には、イメージングフィルターの使用が便利です。アプリケーションに合わせてイメージシステムをカスタマイズしていくのに便利な光学用フィルターを各種用意し、またフィルターホルダーやフィルターマウント、フィルターアダプターといったフィルター用アクセサリー製品もご用意しています。


×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×