Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

光源: ダイオードモジュール


Z-LASER 耐環境型フォーカスレーザーモジュール
  • IP67 等級の耐環境シールドとシンプルなねじ込み式マウントを融合
  • ピント調整機構搭載で 最大 80mW までの出射パワー
  • 反極保護とサージ回路搭載で DC 5~30V までの動作電圧に対応

Z-LASER 耐環境型バイオレット & ブルーフォーカスレーザーモジュール
  • IP67 等級の耐環境シールドとシンプルなねじ込み式マウントを融合
  • 出力ビームのピント調整が可能
  • 最大80mW までの出射パワー
  • 200kHz までの変調に対応

Z-LASER 耐環境型フォーカスレーザーモジュール
  • IP67 等級の耐環境シールドとシンプルなねじ込み式マウントを融合
  • 最大80mW までの出射パワー
  • 反極保護とサージ回路搭載でDC 5~30V or 9~30Vまでの動作電圧に対応

COHERENT® STINGRAY™ 高性能レーザーダイオードモジュール
  • 外部ピント調整機構と90mWまでの出力オプション
  • DC5~24V入力に対応する自動スケーリングと反極保護回路を搭載
  • 障害モニター用のビルトイン・マイクロコントローラー搭載
  • Coherent® StingRay™ 開発キットもラインナップ

フォーカスレーザーダイオードモジュール
  • 安定した光出力
  • レーザーラインやクロスラインを形成するプロジェクターヘッドを用意
  • 真円ビーム、或いは楕円ビームスポットを照射。変調対応モデルも用意

Z-LASER 耐環境型グリーンフォーカスレーザーモジュール
  • IP67 等級の耐環境シールドとシンプルなねじ込み式マウントを融合
  • 電気的に絶縁した筺体デザイン
  • ピント調整が可能なガウシアンラインとノンガウスラインのレーザーラインオプション
  • 反極保護回路搭載でDC 5~30Vまでの動作電圧に対応

×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×