Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

測定機器

EO 電動アッテネーター NEW
×

EO 電動アッテネーター
  • コンパクトなデザイン
  • ユーザーフレンドリーなソフトウェア
  • YAGの倍波の波長でデザイン
  • 偏光したレーザーシステムとの使用向けに
ハイパワーレーザービームビジュアライザ NEW
×

ハイパワーレーザービームビジュアライザ
  • UVからNIRまでのレーザービームを検出
  • CWとパルスレーザーに対して高損傷閾値
  • レーザーアライメント用途に最適
  • 充電の必要なし
Coherent® ハイパワー水冷サーモパイルセンサー NEW
×

Coherent® ハイパワー水冷サーモパイルセンサー
  • 水冷式により5kWまでのレーザーパワーに対応
  • 0.25 - 11μmまで分光的にフラット
  • 大きな50mm開口により広範なビーム径に対応
Coherent® 高感度サーモパイルセンサー NEW
×

Coherent® 高感度サーモパイルセンサー
  • 広いスペクトル領域で高感度・高分解能
  • 19mm径までの大口径アクティブエリアセンサー採用
  • 1mW/cm2でもサチュレーションのないフラットな広帯域出力
Coherent® USB-PowerMax Pro 高速計測システム NEW
×

Coherent® USB-PowerMax Pro 高速計測システム
  • 最速応答のレーザーパワー計測システム
  • USBポート搭載によりプラグ・アンド・プレイ操作が可能
  • ビーム全体の測定を可能にする広い受光エリア

×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×