結晶 & アイソレーター

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

フリースペース 光アイソレーター フリースペース 光アイソレーター New
  • 究極の安定性に向けた67dBまでのアイソレーション性能
  • 最大入射パワーに対し92%までの透過率
  • 4.7mmの入射開口
Nd:YAG レーザー用交換部品 Nd:YAG レーザー用交換部品
  • アウトプットカプラー、レーザーラインミラー および Nd:YAGロッド
  • R = 80% or 90% @ 1064nm のアウトプットカプラー
  • 0.6% NdドープのNd:YAGロッド
  • 補完する Nd:YAGレーザー用オプティクス の豊富な製品群をラインナップ
非線形光学結晶 非線形光学結晶
  • 532nmレーザーの周波数変換用のKDP結晶
  • 800nmと1030nmレーザーの周波数変換用のBBO結晶
  • 1030nmと1064nmレーザーの周波数変換用のLBO結晶
  • 10 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz までの高い損傷閾値
  • UVからIRまでの広い透過領域

結晶は、レーザー媒体結晶や周波数変換結晶 (非線形結晶) としてレーザーシステム内に用いられます。利得媒体としても知られるレーザー媒体結晶は、レーザーキャビティ内に配置され、波長やビームコヒーレンスといったレーザーパラメータを決定します。非線形結晶は、強い光の非線形周波数変換用に用いられ、入力光の周波数の波長コンビネーションを実現します。光アイソレーターは、レーザシステムの性能を向上させるために用いられます。光アイソレーターは、レーザーの戻り反射光の侵入を阻止して、レーザー光の一方向伝送を実現します。レーザーシステムを戻り光から保護して、レーザシステムのパワーの安定性を高めます。

エドモンド・オプティクスは、Nd:YAG, Yb:YAG, Yb:ドープやチタンサファイアを始めとする主要なレーザーの高調波発生用に、リチウムトリボレート (LBO) やβ-バリウムボレート (BBO) の非線形結晶を販売します。90%を超える典型透過率が得られるフリースペース光アイソレーターは、1070nmまでの一連の設計波長をラインナップします。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう