DPSS ポインティング用レーザー
Top Seller
- 10kHz までのTTL変調
- TEM00の横モード
- ブルー, グリーン, イエロー, IRの出力波長
- 動作時にはTEC or ヒートシンク (別売り) が必要になります
Z-Laser ZX20 可変フォーカス マシンビジョン用レーザーダイオードモジュール
- 20° から 90°までのライン放射角で均一強度分布
- IP67 等級のステンレス製ハウジング
- バイオレット, ブルー, グリーン, レッドの波長をラインナップ