Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
カテゴリー
    カラー
    波長 (nm)
    照明タイプ
    メーカー
    照明モード

    LEDファイバー照明器

     LEDファイバー照明器は、マシンビジョンや顕微鏡観察などの広範なイメージングアプリケーションに、強力で均一な照明を作り出すのに用いられます。LEDファイバー照明器は、光源にLEDランプを使用し、光源から発した光を外付けのファイバーライトガイドに導光するために、ライトガイド用の接続口を装備します。LEDファイバー照明器は、別売りのライトガイドアダプターを使用することで、光を様々な異なる照明法にアレンジすることを可能にし、数多くの異なるアプリケーションに用いることができる汎用性を提供します

     エドモンド・オプティクスは、多くの照明ニーズに適した広範なLEDファイバー照明器をご用意しています。LEDファイバー照明器は、1台の光源からバックライトやリングライトといった異なる種類の照明デバイスを用意できるメリットがあります。これにより、 LEDファイバー照明器は、コスト効率の高い、理想的な照明機器となります。汎用性の向上や部品交換用に、追加のライトガイドやアクセサリーも各種ラインナップしています。


    DOLAN-JENNER LMI-6000 LEDファイバー光源
    • 780ルーメン出力の高輝度白色LED照明
    • 15段階の可変強度出力
    • 研究室や工場使用に最適な丈夫なハウジング

    DOLAN-JENNER MI-LED LEDファイバー光源
    • 10~100%内で連続調光
    • 40,000時間のLED寿命
    • アイリス絞り付きのオプションあり

    METAPHASE TECHNOLOGIES LEDファイバー光源
    • 163 x 104 x 152mmのコンパクトなデザイン
    • 調光可能な白色LED
    • 25mm径ノーズピーズ採用により、標準のMXライトガイドアダプターが使用可能

    SugarCUBE™ LEDファイバー光源
    • 150Wハロゲンファイバー光源の直接的代替品
    • ハロゲン光源と比べて50%の節電
    • 60,000時間以上のLEDランプ寿命
    • ファイバーライトガイドと併せてご使用ください

    ×

    お見積りは必要ですか?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

    ×