Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

LED照明


ADVANCED ILLUMINATION 高輝度LEDスポットライト
  • 300mmの作動距離で65mmを照射
  • 固定用のM6ナット用スロット装備
  • 連続点灯とストロボ発光オプション

BANNER INDUSTRIAL LEDリニアアレイ
  • 色と全長の幅広いオプション
  • 連続発光とストロボ発光動作が選択可能
  • 10°の放射拡がり角
  • IP68保護等級に適合したシールドLEDリニアアレイもラインナップ

BANNER INDUSTRIAL LEDリングライト
  • 0.15mから2m超の照射距離での使用に最適
  • 調光可能なポテンショメーターオプション
  • 光学的に独立したストロボ信号

高輝度LEDスポットライト
  • 65mmの照射範囲 (@WD=300mm)
  • 照度2,200 lux (@WD=300mm)
  • 動作平均寿命50,000時間
  • パワーサプライ付属

×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×