Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
カテゴリー
    カラー
    波長 (nm)
    照明タイプ
    メーカー
    形状 / 配列
    照明モード

    LEDラインライト

     LEDラインライトは、ファクトリーオートメーションや検査といった多数の産業イメージングアプリケーション向けに明るい直接光を投影するために用いられます。LEDラインライトは、細長いエリアにわたって光を投影する照明器です。LEDラインライトは、一本の直線パターンを投影することから、組み立てラインアプリケーションの多くに最適です。LEDラインライトは、1か所の狭いエリアに集中した光を照射するのではなく、複数の物体に強い光を一時に照射する能力があります。

     エドモンド・オプティクスは、多くのイメージングニーズに適した広範なLEDラインライトをご用意しています。LEDラインライトは、効率的な光アレイと一緒に組み立てられることで広いエリアを容易にカバーでき、光量の強い直接光のメリットを提供します。また多くのLEDラインライトは、一定時間にストロボ照射する機能を有します。更なるカスタマイゼーションや特定波長を必要とするアプリケーション用に、複数のカラーオプションも用意されています。


    アジャスタブル LED バーライト
    • 光学パーツへのダイレクトアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
    • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属
    • ライン光放射や暗視野照明向けのラインスキャンアクセサリーも容易に実装可能

    ADVANCED ILLUMINATION EUROBRITE™ バーライト
    • 4台までをデイジーチェーン接続
    • ヒートシンクの必要なし
    • 白、赤、青をラインナップ

    ADVANCED ILLUMINATION 高輝度LEDラインライト
    • 30cmの作動距離
    • M6ナット用のT字固定用スロット装備
    • 固定強度とストロボ発光オプション

    ADVANCED ILLUMINATION LED広域リニアアレイ
    • ライトの長手方向に沿って均一な照明を形成
    • 対象物の輪郭や表面の状態を検出するローアングル照明
    • 固定強度とストロボ発光オプション

    ADVANCED ILLUMINATION LEDラインライト
    • 25mm先に6.4mm幅のラインを形成
    • 連続点灯とストロボ発光オプション
    • 50,000時間の製品寿命

    BANNER INDUSTRIAL LEDリニアアレイ
    • 色と全長の幅広いオプション
    • 連続発光とストロボ発光動作が選択可能
    • 10°の放射拡がり角
    • IP68保護等級に適合したシールドLEDリニアアレイもラインナップ

    コンパクトLEDラインライト
    • DCコントローラー (別売り)使用により、LEDランプの連続的な調光作業が可能
    • 卓越した光強度均一性
    • 100,000時間の長ランプ寿命

    METAPHASE TECHNOLOGIES LEDリニアライト
    • 蛍光灯ランプの代替用に最適
    • 広拡散、等方的出力
    • 代表的な蛍光灯照明器の3倍の明るさ

    ×

    お見積りは必要ですか?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

    ×