Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
カテゴリー
    シャッタータイプ
    映像出力
    解像度 (メガピクセル)
    センサーフォーマット
    タイプ
    メーカー
    フルフレームレート (fps)
    ピクセルサイズ H x V (μm)
    センサータイプ
    マウント
    カメラシリーズ
    撮像素子

    カメラスタンド関連

     カメラスタンド関連製品は、イメージング部品を様々なアプリケーション内で固定するために用いられます。カメラスタンド関連製品は、ポスト、プラットホーム、ブームスタンドを始めとする数多くの製品から構成され、安定した面上に部品を固定するためにデザインされています。カメラスタンド関連製品は、ブレッドボードやプラットフォームなどの光学用ベース部品を装備、もしくはそれと接続でき、光学システムを組み立てる際の効果的な土台を形成します。カメラスタンド関連製品の多くは、正確なアライメント用に独立して位置取りすることができます。

     エドモンド・オプティクスは、光学的ニーズの多くに適した広範なカメラスタンド関連製品をご用意しています。ポスト、ベース、クランプ、除振テーブル、移動プラットフォームを始めとするカメラスタンド関連製品をご用意しています。ブームスタンドなどのカメラスタンド製品は固有のベース部品を採用しており、機動性やより小さな光学要件を求める場合に最適です。ポストなどの他のカメラスタンド関連製品は、接続するための光学面が別に必要になります。除振テーブルは、不要な動きを最小限に抑えます。クランプやアダプターといった広範な製品群も、接続的互換性を拡張すために数多くラインナップしています。


    ×

    お見積りは必要ですか?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

    ×