Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
カテゴリー
    シャッタータイプ
    映像出力
    解像度 (メガピクセル)
    センサーフォーマット
    タイプ
    メーカー
    フルフレームレート (fps)
    ピクセルサイズ H x V (μm)
    センサータイプ
    マウント
    カメラシリーズ
    撮像素子

    NIR or UV

     NIR or UVカメラは、近赤外か紫外スペクトルの画像データを取得するために用いられます。一部のNIR or UVカメラは、近赤外や紫外光に感度を持つ特定のセンサーコーティングを用いてデザインされています。NIR or UVカメラは、標準的な可視スペクトルイメージングガメラや人の眼では捉えることのできない特定障害物越しの撮像や、細部をより詳細に映すことを可能にします。

     エドモンド・オプティクスは、多くのイメージングニーズに適した広範なNIR or UVカメラをご用意しています。NIR or UVカメラは、夜間イメージングなどの数多くの特定イメージングアプリケーションや、蛍光顕微鏡検査において特定材料を検出するのに最適です。NIR or UVカメラは、可視スペクトルでは映しにくい傷や欠陥箇所を検出することで、品証目的にも使用されます。NIR or UVカメラは、CCDかCMOSセンサーのいずれかを使用し、白黒とカラーのイメージングオプションが選択できます。


    1460~1600NM用近赤外用カメラ (TVフォーマット)
    • 光通信波長用可視化ツールの低価格ソリューション
    • コンパクトサイズ
    • 標準アナログ信号出力
    • 高速電子シャッター搭載

    1500~1600nm NIR CCD USB 2.0カメラ
    • 蛍光コーティングを塗布したCCDアレイ
    • 1512nmと1540nmの波長にピーク感度
    • カメラ、ケーブル、使い勝手のよいソフトウェア付属
    NEW
    ×

    InGaAs SWIR USB 出力カメラモジュール
    • InGaAs (インジウムガリウムヒ素)イメージセンサーを採用
    • USB 3.0 or USB 2.0 のインターフェースオプション
    • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属

    Allied Vision GUPPY IEEE-1394a出力カメラモジュール
    • 超小型キュービックサイズ
    • パソコンとの親和性が高いIEEE-1394インターフェース
    • 白黒カメラとカラーカメラをラインナップ
    • CSマウントデザイン (Cマウント用アダプター付属)

    ×

    お見積りは必要ですか?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

    ×