Zaber™ 電動ゴニオステージ
New
- 40mmと60mmの回転中心オプション
- コンパクトなシステムを実現する薄型で小さなフットプリント
- 30N (~3kg) の中心耐荷重
- 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
Zaber™ 電動フィルターホイール
New
- コントローラー内蔵の容易な構成
- 32mm (7ポジション) or 25mm (10ポジション) 径オプティクス用の交換可能なフィルターホルダー
- 無料のロバストなソフトウェアが利用可能
ピエゾ制御 クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
- 微調用のピエゾアクチュエーター付きマイクロメーター
- 40 x 40mm と 70 x 70mmのインチとミリねじホールパターンをラインナップ
- XY軸やXYZ軸ステージを容易に構築可能
超精密キネマティックマウント
New
- 低波面歪みのマウンティング
- ロック可能な100TPI (0.25mmピッチ) の細目送りねじで高精度と長期安定性を実現
- 標準的な背面操作型とスペース効率の高い上操作型バージョン