Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

光学フィルター

NEW
×

超狭帯域ハードコートバンドパスフィルター
  • 最も狭いバンド幅と最高透過率を実現
  • OD 6.0 以上の光学濃度
  • Nd:YAGやダイオードレーザーの一般的な波長用をラインナップ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
NEW
×

マシンビジョン用フィルターキット
  • M25.5かM30.5のカメラ枠を採用した9種類のマシンビジョン用フィルターで構成
  • 330nmから880nmまでの中心波長
  • 96%までの高透過率
  • 個々のマシンビジョン用フィルターもラインナップ
NEW
×

超薄型ショートパスフィルター
  • 曲面にフィットするフレキシブルなデザイン
  • 傷のつきにくい超薄型ポリマー構造
  • >80%の平均透過率

バンドパスフィルター (フィルターガラス)
  • Schott社製とHoya社製フィルターガラス (吸収型)
  • UV, VIS, IR帯域で機能
  • 円形と角型サイズを用意
  • フィルターガラスのため、光学特性に入射角度依存性なし
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ハードコート OD 4 10NMバンドパスフィルター
  • ライフサイエンスや化学分析に最適
  • UV, VIS, IRの中心波長をラインナップ
  • 高性能ハードコーティングを採用
  • 25nm50nm用のハードコート OD 4 バンドパスフィルターもラインナップ

赤外用 バンドパスフィルター
  • ガス分析用に最適
  • 2.7~10.6µmの中心波長をラインナップ
  • 一枚基板構造の干渉フィルター
NEW
×

超薄型ロングパスフィルター
  • 薄型でフレキシブルな基板
  • 急峻なカットオン波長デザイン
  • 傷のつきにくい押出成形の薄型フィルム
NEW
×

超薄型ノッチフィルター
  • 250µm厚前後の薄型フィルター
  • 柔軟な構造と優れた耐傷性
  • シャープなスペクトル形状の押出成形の薄型フィルム

×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×