Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

Clearance Optical Lenses - Optical Lens - Achromatic Lenses
  • 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  •   
 

在庫処分品:レンズ

カテゴリー
    直径 (mm)
    to
    焦点距離 EFL (mm)
    to
    基板
    Fナンバー
    開口数 NA
    コーティング
    タイプ
    波長域 (nm)
    寸法 (mm)
    曲率半径 R1 (mm)
    to
    アクロマティックリレーレンズキット
    TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
    Clearance
    ×
    アクロマティックリレーレンズキット
    • 8種類のアクロマティックリレーレンズで構成
    • システムの試作用に最適
    実験用グレード 両凸レンズ (1 - 14.9mm) 実験用グレード 両凸レンズ (1 - 14.9mm)
    ビームエキスパンダー構築用キット
    TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
    Clearance
    ×
    ビームエキスパンダー構築用キット
    • あなた仕様のビームエキスパンダーを構築するための光学キット
    • 回折限界性能
    • 完成された市販のビームエキスパンダーに代わるDIY手段
    実験用グレード アクロマティックレンズ (1 - 24.9mm) 実験用グレード アクロマティックレンズ (1 - 24.9mm)
    実験用グレード 平凸レンズ (1 - 24.9mm) 実験用グレード 平凸レンズ (1 - 24.9mm)
    実験用グレード 両凸レンズ (15 - 19.9mm) 実験用グレード 両凸レンズ (15 - 19.9mm)
    実験用グレード 両凸レンズ (20 - 29.9mm) 実験用グレード 両凸レンズ (20 - 29.9mm)
    実験用グレード アクロマティックレンズ (25mm以上) 実験用グレード アクロマティックレンズ (25mm以上)
    実験用グレード 平凸レンズ (25mm以上) 実験用グレード 平凸レンズ (25mm以上)
    実験用グレード 両凸レンズ (30 - 34.9mm) 実験用グレード 両凸レンズ (30 - 34.9mm)
    実験用グレード 両凸レンズ (35 - 39.9mm) 実験用グレード 両凸レンズ (35 - 39.9mm)
    実験用グレード 両凸レンズ (40 - 49.9mm) 実験用グレード 両凸レンズ (40 - 49.9mm)
    実験用グレード 両凸レンズ (50mm以上) 実験用グレード 両凸レンズ (50mm以上)
    商用グレード アクロマティックレンズ 商用グレード アクロマティックレンズ
    商用グレード 両凸レンズ (MgF<sub>2</sub>コート) 商用グレード 両凸レンズ (MgF2コート)
    商用グレード 平凹レンズ (MgF<sub>2</sub>コート) 商用グレード 平凹レンズ (MgF2コート)
    商用グレード 平凸レンズ (MgF<sub>2</sub>コート) 商用グレード 平凸レンズ (MgF2コート)
    商用グレード 両凹レンズ (MgF<sub>2</sub>コート) 商用グレード 両凹レンズ (MgF2コート)
    商用グレード 両凹レンズ (コートなし) 商用グレード 両凹レンズ (コートなし)
    商用グレード 両凸レンズ (コートなし) 商用グレード 両凸レンズ (コートなし)
    商用グレード 平凹レンズ (コートなし) 商用グレード 平凹レンズ (コートなし)
    商用グレード 平凸レンズ (コートなし) 商用グレード 平凸レンズ (コートなし)
    ネガティブアクロマティックレンズ (標準品質グレード) ネガティブアクロマティックレンズ (標準品質グレード)
    • Correct for Color and On-Axis Aberrations
    • MgF2 Coated for Low Reflection
    • Ideal for use as Barlow Lenses
    ドラムレンズ & ハーフドラムレンズ
    TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
    ドラムレンズ & ハーフドラムレンズ
    • 標準ドラムレンズとハーフドラムレンズ
    • ボールレンズより優れたハンドリング性と実装性
    • 反射防止膜付きのレンズも選択可能
    実験用グレード コンデンサーレンズ 実験用グレード コンデンサーレンズ
    実験用グレード 両凹レンズ 実験用グレード 両凹レンズ
    実験用グレード ネガティブアクロマティックレンズ 実験用グレード ネガティブアクロマティックレンズ
    実験用グレード 負メニスカスレンズ 実験用グレード 負メニスカスレンズ
    実験用グレード 平凹レンズ 実験用グレード 平凹レンズ
    Experimental Quality Positive Meniscus Lenses Experimental Quality Positive Meniscus Lenses
    • Ideal for Experimenting and Prototyping Applications
    • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
    • For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics
    実験用グレード 矩形レンズ 実験用グレード 矩形レンズ
    Geメニスカスレンズ Geメニスカスレンズ
    • 高屈折率
    • 低分散材料のため、色収差の発生が少ない
    • 平凸デザインとメニスカスデザインを用意
    GRINロッドレンズ GRINロッドレンズ
    • ファイバーカップリングやレーザーダイオードのビーム整形に最適
    • 従来の標準的非球面レンズと同等性能
    • 複数の直径と設計波長でラインナップ
    レーザーフォーカシングレンズ レーザーフォーカシングレンズ
    • Designed for HeNe Lasers
    • MgF2 Coated for Low Reflection
    • 40-20 Surface Quality
    LIGHTPATH&reg;&nbsp;GRADIUM&reg;レンズ LIGHTPATH® GRADIUM®レンズ
    • アキシャルタイプ GRINレンズ
    • 平凸 (球面)形状デザイン
    • 高レーザー耐力
    • 優れた波面収差性能
    特別在庫一掃セール: オプティクス製品 特別在庫一掃セール: オプティクス製品
    • 最大80%をお値引き
    • 対象数量限定
    • 返品不可の最終セール
    N-K5 レンズ N-K5 レンズ
    • N-K5 基板
    • 様々な反射防止 (AR) コーティングオプション
    • 平凸レンズと両凸レンズをラインナップ
    シリコン平凸レンズ シリコン平凸レンズ
    • 低分散 & 低比重
    • 1.2~7μmに対して透光性あり
    平凸レンズ (Telecom-NIR マルチコート) 平凸レンズ (Telecom-NIR マルチコート)
    • 正の焦点距離
    • コリメートや一点集光用のマイクロレンズ
    • 様々なコーティングオプション: 未コート, MgF2, NIR I

    在庫処分品:レンズに関連した全ての資料を見る  


    ご質問はありますか? サポートが必要ですか? - 当社エンジニアにお問い合わせください。

    (+81) 03 3944 6210 ライブチャット

    または以下のフォームからお問い合わせください。当社からご連絡いたします。

    ×

    お見積りは必要ですか? 商品コードをご入力ください。2段階の見積りプロセスを開始します。

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

    ×