Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

ミラー (表面鏡)

極端紫外 (EUV) 用平面ミラー NEW
×

極端紫外 (EUV) 用平面ミラー
  • 13.5nmで最大限の反射率を達成
  • 極端紫外のビームステアリングや高調波分離用にデザイン
  • 入射角5°と45°をラインナップ
レーザーライン λ/20 高精度直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
NEW
×

レーザーライン λ/20 高精度直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)
  • 設計波長で>99.5%の反射率
  • ±15”の角度公差
  • 熱的安定性の高い基板を採用
2µm用レーザーミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
NEW
×

2µm用レーザーミラー
  • >10 J/cm2 @ 2000nmの保証済みのレーザー損傷閾値
  • ホルミウムとツリウムレーザー光源用にデザイン
  • λ/7の平面度
ローコストレーザーミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
NEW
×

ローコストレーザーミラー
  • 設計波長で99.9%超の反射率
  • λ/10の面精度
  • 優れたコストパフォーマンス
ZERODUR®製λ/10 平面ミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
NEW
×

ZERODUR®製λ/10 平面ミラー
  • 精密ZERODUR®基板
  • λ/10の平面度
  • 低熱膨張係数
レーザーライン凹面ミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
NEW
×

レーザーライン凹面ミラー
  • レーザー光の一点集光用に最適
  • 中心波長で99.8%を超える反射率
  • 熱的安定性に優れた合成石英基板を採用
極端紫外 (EUV) 用球面ミラー NEW
×

極端紫外 (EUV) 用球面ミラー
  • スーパーポリッシュ基板上にMo/Si 多層コーティング
  • 13.5nmで最大の反射率を達成
  • EUVビームの集光アプリケーション用にデザイン
  • 高次高調波発生に向けた狭帯域パスバンド特性
アライメント用貫通穴付き非軸放物面ミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
NEW
×

アライメント用貫通穴付き非軸放物面ミラー
  • 一点集光ビームやコリメートビームに平行に貫通穴加工
  • 複数の金属膜コーティングをラインナップ
  • <50Å RMSの面粗さ
低GDD 超短パルスレーザーミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
NEW
×

低GDD 超短パルスレーザーミラー
  • 超短パルスビームステアリング用に高反射率設計
  • イオンビームスパッタリングコーティングにより低散乱・低吸収
  • 設計波長域で 0±10fs2 のGDD (群遅延分散)
未コート 凹面レーザーミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
NEW
×

未コート 凹面レーザーミラー
  • レーザー集光用途に最適
  • 高精度な合成石英製ミラーブランク
  • 特注コーティングオプションに対応
2μm 高分散広帯域超短パルスミラー NEW
×

2μm 高分散広帯域超短パルスミラー
  • 2000 - 2200nm 間で 99.9%超の反射率
  • -1000fs2 のGDD 群遅延分散 (5°入射時)
  • ツリウムやホルミウムレーザーの<100fs パルス圧縮に最適
  • 広帯域なウルトラファスト用チャープコーティング
800nm 高分散超短パルスミラー NEW
×

800nm 高分散超短パルスミラー
  • 780 - 830nm間で99.8%超 (p偏光) の反射率
  • 5°入射で-1300fs2 のGDD 群遅延分散
  • チタンサファイアウルトラファストレーザーのパルス圧縮用に最適
  • ウルトラファスト用チャープコーティング
1030nm 高分散広帯域超短パルスミラー NEW
×

1030nm 高分散広帯域超短パルスミラー
  • 5°入射で -200fs2 の群遅延分散 (GDD)
  • 950 - 1120nm 間で 99.8%超の反射率 (p偏光)
  • Ybドープファイバーレーザーのパルス圧縮用にデザイン
  • 広帯域ウルトラファスト用チャープコーティング
1030nm 高分散超短パルスミラー NEW
×

1030nm 高分散超短パルスミラー
  • 7°入射で -1000fs2 までの高次群遅延分散 (GDD)
  • 60nmの帯域幅で99.8%超の最小反射率 (p偏光)
  • Ybドープファイバーレーザーの分散補償用に最適
  • ウルトラファスト用チャープコーティング
45°超短パルス チャープミラー NEW
×

45°超短パルス チャープミラー
  • 高い反射率と負の群遅延分散 (GDD)
  • 45°入射時の分散補償とビーム圧縮に最適
  • チタンサファイアを始めとするフェムト秒レーザー用にデザイン
ガウシアン反射率ミラー NEW
×

ガウシアン反射率ミラー
  • レーザーキャビティ内で基本モードの反射率を調整
  • 中央4mmの開口に対してガウシアンな反射特性
  • 15%から35%までの中心反射率
シリコン半導体スーパーミラー NEW
×

シリコン半導体スーパーミラー
  • 現在のスーパーミラー技術の中で最も低い機械損失と最も高い熱伝導特性
  • 200ppm 以下の光学損失
  • 約3Åの面粗さ
ナイフエッジ・ピックオフミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
NEW
×

ナイフエッジ・ピックオフミラー
  • コンパクトなD型半円デザイン
  • 45°面取り
  • 複数のコーティングオプション

×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×