• 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  •   
 

在庫処分品:ミラー (表面鏡)

カテゴリー
    コーティングタイプ
    コーティング
    直径 (mm)
    to
    厚さ (mm)
    to
    平面度
    寸法 (mm)
    非軸角度 (°)
    波長域 (nm)
    設計波長 DWL (nm)
    焦点距離 EFL (mm)
    to
    基板
    実験用グレード 平面ミラー (1 – 50mm) 実験用グレード 平面ミラー (1 – 50mm)
    • 実験や試作アプリケーション用に最適
    • 販売数量限定のため、在庫があるうちにお求めください
    実験用グレード アルミコート付き平面ミラー (51mm サイズ以上) 実験用グレード アルミコート付き平面ミラー (51mm サイズ以上)

       

    商用グレード 凹面ミラー 商用グレード 凹面ミラー
    商用グレード 楕円型平面ミラー 商用グレード 楕円型平面ミラー
    Experimental Grade Radius Mirrors Experimental Grade Radius Mirrors

    在庫処分品:ミラー (表面鏡)に関連した全ての資料を見る  


    ご質問はありますか? サポートが必要ですか? - 当社エンジニアにお問い合わせください。

    (+81) 03 3944 6210 ライブチャット

    または以下のフォームからお問い合わせください。当社からご連絡いたします。

    ×

    お見積りは必要ですか? 商品コードをご入力ください。2段階の見積りプロセスを開始します。

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

    ×