Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

偏光素子 & 波長板

偏光テスター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
NEW
×

偏光テスター
  • 偏光板や円偏光板の偏光方向の識別に
  • 便利な軽量かつ携帯性の高いデザイン
  • 偏光板のアライメントを検証するのに最適
  • 液晶ディスプレイの偏光方向を決定するのに最適
高エネルギー用水晶波長板 NEW
×

高エネルギー用水晶波長板
  • >20 J/cm2 @ 1064nmまでの損傷閾値
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • 黒アルマイト仕上げの金枠に固定
  • UV~NIR の設計波長をラインナップ
近赤外 (NIR) 用偏光フィルム NEW
×

近赤外 (NIR) 用偏光フィルム
  • NIR 偏光アプリケーションに最適
  • 800 - 2200nmで >400:1の消光比
  • 波長域にわたり高効率
  • 高耐性ポリマー基板採用
フレネルロム波長板
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
NEW
×

フレネルロム波長板
  • 広帯域性能
  • 12.7mmと25.4mmのサイズオプション
  • λ/4とλ/2の位相差オプション

×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×