• 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  •   
 

在庫処分品:偏光素子&波長版

可視用偏光フィルム (標準品質グレード) 可視用偏光フィルム (標準品質グレード)
  • 25% (グレー)と22% (ブラウン)の透過率
  • 偏光度は99%以上
  • 出荷時は保護フィルムで両面をカバー
UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光フィルター UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光フィルター
  • 365 - 1700nm内で複数の波長域
  • >100,000:1の高消光比デザイン
  • 高い耐久性
超短パルス用薄膜偏光板 Clearance
×
超短パルス用薄膜偏光板
  • チタンサファイアやイッテルビウムドープレーザーに最適
  • 0.3 J/cm2 @ 200 fs @ 800nmまでの損傷閾値
  • s偏光とp偏光を最小分散で分離するよう最適化
Commercial Grade Colored Polarizing Film Clearance
×
Commercial Grade Colored Polarizing Film
  • Feature Standard Designs and Specifications
  • Available in a Variety of Color Options
  • Ideal for Visual or Optical Effects
高エネルギーレーザーライン用プレート型偏光フィルター Clearance
×
高エネルギーレーザーライン用プレート型偏光フィルター
  • 355nm, 532nm, 1064nmの3バージョン
  • 45°か56°の設計入射角
  • 高レーザー耐力
液晶可変波長板 (位相差板) Clearance
×
液晶可変波長板 (位相差板)
  • λ/2までの位相差の電気的制御が可能
  • 手動か端末制御により操作
  • No.8-32UNCのタップ穴を用いた固定が容易

在庫処分品:偏光素子&波長版に関連した全ての資料を見る  


ご質問はありますか? サポートが必要ですか? - 当社エンジニアにお問い合わせください。

(+81) 03 3944 6210 ライブチャット

または以下のフォームからお問い合わせください。当社からご連絡いたします。

×

お見積りは必要ですか? 商品コードをご入力ください。2段階の見積りプロセスを開始します。

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×