• 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  •   
 

ファイバーライトガイド

リングライトガイド リングライトガイド
  • 360°影が発生しない、均一な冷光照明を実現
  • 70% (典型値)の照明カップリング効率
  • 正反射体の内部観察に効果的な偏光フィルターセットをオプションで用意
  • スチール製終端部
  • PVCで二次被覆したメタル被覆構造
  • 黒アルマイト仕上げのリング状ハウジング
  • 研削研磨加工した末端面を持つガラス製ファイバー
DOLAN-JENNER MH-100 メタルハライドファイバー光源 DOLAN-JENNER MH-100 メタルハライドファイバー光源
  • 標準的な150Wハロゲン照明の2倍の明るさ
  • 様々なUV, VIS, NIRアプリケーションに使用可能
  • 着脱可能なUV/IRカットフィルターを内蔵
  • 5300Kの色温度
  • 外付けフィルター用のホルダーを装備
  • ハウジングに発生する熱量が少ない

ファイバーライトガイドに関連した全ての資料を見る  


ご質問はありますか? サポートが必要ですか? - 当社エンジニアにお問い合わせください。

(+81) 03 3944 6210 ライブチャット

または以下のフォームからお問い合わせください。当社からご連絡いたします。

×

お見積りは必要ですか? 商品コードをご入力ください。2段階の見積りプロセスを開始します。

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×