eo_logo
  • 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  • cart   
 

LED照明

ADVANCED ILLUMINATION EUROBRITE™ リングライト ADVANCED ILLUMINATION EUROBRITE™ リングライト
  • 52mm のリング内径
  • ヒートシンクの必要なし
  • 白、赤、青をラインナップ
ADVANCED ILLUMINATION 明視野/暗視野用 LEDリングライト ADVANCED ILLUMINATION 明視野/暗視野用 LEDリングライト
  • 明視野と暗視野照明兼用のハイブリッドタイプ
  • 照明法を独立、或いは同時に使用可能
  • 連続点灯とストロボ発光オプション
ADVANCED ILLUMINATION 標準作動LEDリングライト ADVANCED ILLUMINATION 標準作動LEDリングライト
  • 102mmの作動距離
  • 43mm径エリアを照明
  • 連続点灯とストロボ発光オプション
Effilux アジャスタブル LED バーライト Effilux アジャスタブル LED バーライト
  • 光学パーツへのダイレクトアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属
  • グレア除去用の偏光板やライン光/暗視野照明向けのラインスキャン用アクセサリーもラインナップ
ADVANCED ILLUMINATION EUROBRITE™ バックライト ADVANCED ILLUMINATION EUROBRITE™ バックライト
  • 100 x 150mm モデル4台までをデイジーチェーン接続
  • ヒートシンクの必要なし
  • 白、赤、青をラインナップ
ADVANCED ILLUMINATION 同軸用LEDスポットライトイルミネーター ADVANCED ILLUMINATION 同軸用LEDスポットライトイルミネーター
  • 8mmまたは 6.4mmバンドル径 (7.92mm 口金径) ファイバー照明用ポートに対応
  • 連続点灯とストロボ発光オプション
  • 複数のバージョンをラインナップ
ADVANCED ILLUMINATION LEDスポットライト ADVANCED ILLUMINATION LEDスポットライト
  • マシンビジョン照明用に最適
  • 100mm先で43mmの照射エリア
  • 50,000時間の製品寿命
ADVANCED ILLUMINATION ライトガイド代替用LEDスポットライト ADVANCED ILLUMINATION ライトガイド代替用LEDスポットライト
  • 8mmまたは 6.4mmバンドル径 (7.92mm 口金径) ファイバー照明用ポートに対応
  • 50,000時間の長動作寿命
  • 低消費電力
LEDライト用ヒートシンク & パワーサプライ LEDライト用ヒートシンク & パワーサプライ
  • コンパクトLEDライト用のアクセサリー
  • LEDの光強度を調節するDCコントローラー
  • ヒートシンクの使用を推奨
METAPHASE TECHNOLOGIES LEDリニアライト METAPHASE TECHNOLOGIES LEDリニアライト
  • 蛍光灯ランプの代替用に最適
  • 広拡散、等方的出力
  • 代表的な蛍光灯照明器の3倍の明るさ
SugarCUBE™ LEDファイバー光源 SugarCUBE™ LEDファイバー光源
  • 150Wハロゲンファイバー光源の直接的代替品
  • ハロゲン光源と比べて50%の節電
  • 60,000時間以上のLEDランプ寿命
  • ファイバーライトガイドと併せてご使用ください

LED照明に関連した全ての資料を見る  


ご質問はありますか? サポートが必要ですか? - 当社エンジニアにお問い合わせください。

(+81) 03 3944 6210 ライブチャット

または以下のフォームからお問い合わせください。当社からご連絡いたします。

×

お見積りは必要ですか? 商品コードをご入力ください。2段階の見積りプロセスを開始します。

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×