Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
カテゴリー
    カラー
    波長 (nm)
    照明タイプ
    メーカー
    形状 / 配列

    特殊照明

    Specialty Illumination is used to provide illumination capabilities not typically offered by other illumination products or for specialized, specific applications. Specialty Illumination contains products that either provide specific types of illumination not normally provided by most general illuminators or are specialized tools designed for very specific imaging applications.


    ADVANCED ILLUMINATION LEDパターンプロジェクター
    • 複数の波長オプションをラインナップ
    • Cマウントイメージングレンズを用いて、幾何学的パターンの照射を制御
    • 3次元復元やマッピングに最適

    広帯域ファイバーカップリング用光源

    COHERENT® STINGRAY™ 高性能レーザーダイオードモジュール
    • 外部ピント調整機構と90mWまでの出力オプション
    • DC5~24V入力に対応する自動スケーリングと反極保護回路を搭載
    • 障害モニター用のビルトイン・マイクロコントローラー搭載
    • Coherent® StingRay™ 開発キットもラインナップ

    COHERENT® STINGRAY™ 開発キット

    DOLAN-JENNER MH-100 メタルハライドファイバー光源
    • 標準的な150Wハロゲン照明の2倍の明るさ
    • 様々なUV, VIS, NIRアプリケーションに使用可能
    • 着脱可能なUV/IRカットフィルターを内蔵
    • 5300Kの色温度
    • 外付けフィルター用のホルダーを装備
    • ハウジングに発生する熱量が少ない

    LUMENCOR® ライトエンジン
    • ウォームアップやクールダウンの待機時間ゼロのパワフルな固体光源
    • 380~680nmの連続した白色光を生成するSOLA ライトエンジン
    • 6種類の独立したカラーバンドの超高速切り替えが可能なSpectra Xライトエンジン

    ×

    お見積りは必要ですか?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

    ×