Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
カテゴリー

USB

NEW
×

EO USB 3.1出力 CMOSカメラモジュール
  • 5Gbits/秒までの最大転送速度に対応するUSB 3.1 インターフェース
  • リバーシブル対応のUSB Type-C コネクター採用
  • 47 x 46 x 26.3mm の小型ハウジング
NEW
×

FLIR Blackfly® S 偏光カメラ
  • ソニー製偏光イメージセンサーを採用
  • 4方向の偏光子をイメージセンサー上に形成
  • PoE、GigE、及びUSB3 バージョンをラインナップ

BASLER ACE USB 3.0 出力カメラモジュール
  • 高速USB 3.0 インターフェース
  • 超小型デザイン
  • USB3 Visionに完全準拠

EO USB3.0出力 CMOSカメラモジュール
  • コンパクトデザインにより最大限の柔軟性を提供
  • 最大のデータ転送速度に対応するUSB 3.0インターフェース
  • 軽量なハウジング
  • PoE モデルもラインナップ

PixeLINK® USB3.0出力カメラ
  • 14メガピクセルまでの解像度
  • 1/2.3型から1.1型までのセンサーサイズ
  • ライトアングル仕様とボードレベル仕様をラインナップ

×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×