Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

USB


BASLER ACE USB 3.0 出力カメラモジュール
  • 高速USB 3.0 インターフェース
  • 超小型デザイン
  • USB3 Visionに完全準拠

USBデジタルマイクロスコープ
  • 10~200Xと500Xの倍率をラインナップ
  • 偏光、UV、VIS、及びIRモデル
  • 計測/比較ソフトウェア付属

FLIR® Chameleon® USB 2.0 出力カメラモジュール
  • 高品質の130万画素 ソニー製EXview HAD CCD®を搭載
  • 超小型で軽量
  • トリガーやストロボ用に、汎用I/Oコネクター (オプション)を用意

EO USB2.0出力CCDカメラモジュール

EO USB3.0出力 CMOSカメラモジュール
  • コンパクトデザインにより最大限の柔軟性を提供
  • 最大のデータ転送速度に対応するUSB 3.0インターフェース
  • 軽量なハウジング
  • PoE モデルもラインナップ

EO USB2.0出力 CMOSカメラモジュール
  • 超小型ハウジング
  • プログレッシブスキャンCMOSセンサー搭載
  • ビニング、サブサンプリング、或いはAOIによるフレームレートの調節が可能
  • 使い勝手の良いパワフルなソフトウェアインターフェース

FLIR® GRASSHOPPER®3 高性能 USB 3.0 出力カメラモジュール
  • 高解像度、高感度CCDセンサーを搭載
  • USB 3.0インターフェースによる高フレームレート駆動
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属

PixeLINK® USB3.0出力カメラ
  • 14メガピクセルまでの解像度
  • 1/2.3型から1.1型までのセンサーサイズ
  • ライトアングル仕様とボードレベル仕様をラインナップ

×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×