Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

光学ウインドウ & 拡散板

NEW
×

レーザー用デブリシールド
  • 50mm から 134mm までのサイズ
  • ダイオードやファイバー、Nd:YAG レーザー用にデザイン
  • 光学系の保護用シールドとして
NEW
×

λ/10 超低反射ウインドウ
  • <0.1%の超低反射率レーザー単波長コーティング
  • Nd:YAGやYb:YAGレーザー用の波長オプション
  • 10-5の表面品質基板
NEW
×

Schott AS87ECO 超薄板ウインドウ
  • 高次元の柔軟性
  • ロープロファイルデザイン用の超薄板厚
  • 250nmから>3μmで優れた透過率
NEW
×

II-VI 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウ
  • UVからFIR、そしてマイクロ波の波長まで高い透過率
  • ハイパワーレーザーとの使用に適した高い熱伝導率
  • 比類なき硬度で究極の耐スクラッチ性を実現
  • II-VI社製造
NEW
×

ARコート付きサファイアウインドウ
  • 標準的なガラス製ウインドウより板厚が薄くて丈夫
  • 可視と近赤外波長での透過率を改善
  • 4 種類のコーティングオプション
NEW
×

λ/20 トランスミッションフラット
  • バヨネット型ハウジングの多くに対応
  • λ/20の精度
  • 干渉縞データと認定証付き

λ/10 合成石英製ウインドウ
  • UV, 可視, NIR用の反射防止膜付きバージョンをラインナップ
  • 精密アプリケーションに適した高精度デザイン
  • 5~75mm径サイズ

λ/4 N-BK7 ウインドウ

ホワイト拡散ガラス
  • 半不透明な白色ガラス
  • 高い拡散性により均一照明を実現
  • 基板の両面に拡散性

×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×