Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
基板
寸法 (mm)
直径 (mm)
to
波長域 (nm)

ワイヤーグリッド偏光板

 ワイヤーグリッド偏光板は、高消光比、高い動作温度、或いは紫外 (UV)から赤外 (IR)までの広い帯域を必要とするアプリケーションに最適です。ワイヤーグリッド偏光板は、特定の偏光状態のみを透過させることで、光を偏光します。これらの偏光板は、選択的にp偏光の光を透過し、s偏光の光を反射する微細なワイヤー網をガラス基板上に施しています。

 エドモンド・オプティクスは、紫外 (UV)、可視、赤外 (IR)スペクトルで最善の性能が得られるようデザインされた様々なワイヤーグリッド偏光板を始め、広範な偏光板をご用意しています。エドモンド・オプティクスのワイヤーグリッド偏光板は、ガラス基板に薄い層のアルミのMicroWiresを施すことで構築されます。赤外 (IR)用ワイヤーグリッド偏光板は、赤外 (IR)光源からの光の偏光、或いは赤外 (IR)レーザーからの偏光ビームの減衰に効果的です。エドモンド・オプティクスの赤外 (IR)用ワイヤーグリッド偏光板は、ホログラフィーかルーリングタイプの偏光板が選べ、様々な基板のものをラインナップしています。


×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×