全製品
/
カメラ
/
カメラ関連アクセサリー
製品群ページ用ID
製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。
#3161
Imperx ノートPC 用アナログカメラキャプチャーカード
×
早い画像取り込みを可能にするオンボードメモリ搭載
2系統のRCA入力端子装備
タイプII PCMCIA接続
NTSC (RS-170A)/EIA (RS170)/PAL/SECAMの標準アナログ映像信号に対応 (自動フォーマット検出)
シングルフレーム、マルチフレーム、またはAVI出力
Windows® 2000/XP、WDM、LabVIEW™対応ドライバー付属
DC 3.3V (±5%)入力、160mA消費
商品一覧
商品説明
アクセサリー製品
技術情報
参考資料
関連製品