GigEカメラ Allied Vision Manta G-223 カラー

Allied Vision の更なる情報へ
Allied Vision Manta GigE 出力カメラ (正面側)

Allied Vision Manta GigE 出力カメラ (正面側)

Allied Vision Manta GigE 出力カメラ (正面側) Allied Vision Manta GigE 出力カメラ (背面側)
×
商品コード #88-452 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
- +
¥240,300
数量 1+
¥240,300
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
映像出力:
GigE
タイプ:
Color Camera
メーカー:
Allied Vision
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
イメージバッファ:
32MB
カメラシリーズ:
Manta
モデルナンバー:
Manta G-223C
撮像素子:
CMOSIS CMV2000
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
2/3"
解像度 (メガピクセル):
2.20
有効画素数 (H x V):
2,048 x 1,088
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.5 x 5.5
センサーエリア, H x V (mm):
11.3 x 5.9
フルフレームレート (fps):
53.70
階調:
12 bit
露光時間:
Via Software
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
消費電力 (W):
2.7 (12VDC External Power Supply)
GPIO数:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
寸法 (mm):
71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
150
マウント:
C-Mount
ハウジング:
Full
インターフェースポート方向:
Back Panel
ダイナミックレンジ (dB):
58.3
動作温度 (°C):
+5 to +45
保管温度 (°C):
-10 to +70
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose (HR10)
マシンビジョン規格:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • アナログカメラの代替に
  • 最大1.1型までのイメージセンサー
  • 最大125fpsまでのフレームレート
  • 32MBのオンボードメモリ搭載

Allied Vision Manta GigE 出力カメラは、GigE インターフェースをはじめて使用する際に格好の選択肢になります。直感的操作が可能なユーザーインターフェースとパワフルなSDKの採用により、このカメラは格別なバリューを提供します。0.4メガピクセルから12.4メガピクセルまでのオプションで、広範なアプリケーションに対応します。Allied Vision Manta GigE 出力カメラは、1/4型から1.1型までのセンサーサイズをラインナップします。ご使用の際は、GigEケーブルとカメラ駆動用の電源 (#15-281#15-280) が別途必要になります。GigE ケーブル#89-996 三脚アダプター、および #62-712 ヒロセ 12p I/O ケーブルもオプションでラインナップします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう