FLIR Blackfly PoE カメラ BFLY-PGE-20E4 カラー CS

FLIR の更なる情報へ

FLIR Blackfly® GigE 出力PoE カメラ (前面)

FLIR Blackfly® GigE 出力PoE カメラ (前面) FLIR Blackfly® GigE 出力PoE カメラ (背面)
×
商品コード #89-998 5-7営業日
×
- +
¥86,750
数量 1+
¥86,750
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
映像出力:
GigE (PoE)
タイプ:
Color Camera
メーカー:
FLIR
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
イメージバッファ:
16MB
カメラシリーズ:
Blackfly®
モデルナンバー:
BFLY-PGE-20E4C-CS
撮像素子:
e2v EV76C570
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
2.00
有効画素数 (H x V):
1,600 x 1,200
ピクセルサイズ, H x V (μm):
4.5 x 4.5
センサーエリア, H x V (mm):
7.2 x 5.4
フルフレームレート (fps):
47.00
階調:
8/12/16/24 bit
露光時間:
16μs - 1s
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
消費電力 (W):
2.5
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
寸法 (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
36
マウント:
CS-Mount
ハウジング:
Full
インターフェースポート方向:
Back Panel
ダイナミックレンジ (dB):
62.49
動作温度 (°C):
0 to +45
保管温度 (°C):
-30 to +60
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)
マシンビジョン規格:
GigE Vision v1.2

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Two GigE cables are required if using the PoE injector. Use (#03-618) 5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount. Software available for download.

製品群全体の紹介

  • 超コンパクトデザイン
  • 柔軟性を最大化するPoE (Power over Ethernet) 対応タイプ
  • イメージキャプチャーソフトウェアとFlyCapture2 SDK付属

FLIR Blackfly® GigE 出力PoE カメラは、スペースに制約のあるイメージングアプリケーションに対応した、軽量で費用対効果の高いソリューションです。このカメラは、カメラ上の画像処理に加えて、16MBのイメージバッファを搭載するなど、マシンビジョンシステム内への実装に最適な様々な装備を有します。GigE Vision規格に準拠した本カメラは、キャプチャーソフトウェアとSDK付属で、WindowsやLinux システムに対応します。FLIR Blackfly® GigE 出力PoE カメラは、白黒とカラーの両方でラインナップします。プログレッシブスキャン方式のCMOSセンサー搭載。 

補足: PoEインジェクターを使用する場合は、GigEケーブル2本が必要になります。CSマウント規格のカメラをCマウントに変換する場合は、5mm厚スペーサー (#03-618) をご使用ください。ソフトウェアのダウンロードはこちらへ。 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう