6ピン ヒロセコネクター付きGPIOケーブル 4.5M

FLIR の更なる情報へ

Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m, #88-065

Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m, #88-065
×
商品コード #88-065 在庫あり
×
- +
¥6,050
数量 1+
¥6,050
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
タイプ:
Camera Accessory

環境規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 超コンパクトデザイン
  • 柔軟性を最大化するPoE (Power over Ethernet) 対応タイプ
  • イメージキャプチャーソフトウェアとFlyCapture2 SDK付属

FLIR Blackfly® GigE 出力PoE カメラは、スペースに制約のあるイメージングアプリケーションに対応した、軽量で費用対効果の高いソリューションです。このカメラは、カメラ上の画像処理に加えて、16MBのイメージバッファを搭載するなど、マシンビジョンシステム内への実装に最適な様々な装備を有します。GigE Vision規格に準拠した本カメラは、キャプチャーソフトウェアとSDK付属で、WindowsやLinux システムに対応します。FLIR Blackfly® GigE 出力PoE カメラは、白黒とカラーの両方でラインナップします。プログレッシブスキャン方式のCMOSセンサー搭載。 

補足: PoEインジェクターを使用する場合は、GigEケーブル2本が必要になります。CSマウント規格のカメラをCマウントに変換する場合は、5mm厚スペーサー (#03-618) をご使用ください。ソフトウェアのダウンロードはこちらへ。 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう