ラック&ピニオンムーブメント 65mm用リングタイプ

65mm Diameter Thru Hole

×
商品コード #39-357 在庫あり
×
- +
¥59,500
数量 1+
¥59,500
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
Rack and Pinion Block: 63.5 H x 31.75 W x 63.5 L
移動量 (mm):
57.15 in Y
タイプ:
Rack and Pinion Mount
自重 (ポンド):
1.5
つまみ一回転当たりの移動量 (mm):
25.5
耐荷重 (kg):
2.00
補足:
65 mm Diameter Thru-Hole
移動の種類:
Linear (Y)
Type of Adjustment:
Coarse Movement
Optical Centerline from Post (mm):
110.00
Mounting Post Hole and Thread:
¾" Diameter Post
5/16-18 Tapped Hole

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

 イメージングシステム用ラック&ピニオンムーブメントは、イメージングシステムにピント調整機能を加えます。リング付きタイプは、TECHSPEC® VZM™ ビデオズームレンズや他のイメージングレンズとの使用に最適です。¼-20UNCのねじが付いた三脚ねじタイプは、接続的互換性のあるカメラやイメージングレンズに使用することができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう