ラック&ピニオンムーブメント 50mmリング 粗微動タイプ

50mm Diameter Thru Hole

×
商品コード #54-792 5-7営業日
×
- +
¥61,650
数量 1+
¥61,650
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
Rack and Pinion Block: 50.8 H x 28.6 W x 50.8 L
移動量 (mm):
35 (+23/-12) in Y
タイプ:
Rack and Pinion Mount
つまみ一回転当たりの移動量 (mm):
25.5 coarse, 3.2 fine
耐荷重 (kg):
2.00
補足:
50 mm Diameter Thru-Hole
移動の種類:
Linear (Y)
Type of Adjustment:
Coarse/Fine Movement
Optical Centerline from Post (mm):
100.00
Mounting Post Hole and Thread:
¾" Diameter Post
¼-20 Tapped Hole

環境規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

 イメージングシステム用ラック&ピニオンムーブメントは、イメージングシステムにピント調整機能を加えます。リング付きタイプは、TECHSPEC® VZM™ ビデオズームレンズや他のイメージングレンズとの使用に最適です。¼-20UNCのねじが付いた三脚ねじタイプは、接続的互換性のあるカメラやイメージングレンズに使用することができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう