ポスト用リングマウント U1/4 12.7mm ID

ポスト用リングマウント

×
商品コード #54-265 5-7営業日
×
- +
¥3,300
数量 1+
¥3,300
製品情報ダウンロード
タイプ:
Mounting Adapter
固定用ねじ径:
¼-20
構造:
Black Anodized Aluminum
外径 (インチ):
1.25
全厚 (インチ):
0.375
内径 (インチ):
0.5

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

イメージングシステム用アクセサリー製品は、イメージングシステムの多様性を増やすのに利用されます。スイベルアームは、ラック&ピニオンムーブメントに回転軸を加えます。スイベルアームは、垂直マウントポストの周りで回転でき、またラック&ピニオンムーブメントも、スイベルアームに取り付けられた19mm径ポストの周りで回転することができます。Infinityマイクロスコープ用マウントアダプターは、ラック&ピニオンムーブメント #39-357と接続的互換性があり、ラック&ピニオンのリング径を58mmに縮小します。90°アングルマウントは、ポスト同士を互いに90°の位置関係で固定するのを可能にします。リングマウントは、光源やアーティキュレイトアーム、ポスト、或いは¼-20UNCのタップ穴を持つ全てのアクセサリー製品を取りつけるために利用されます。

装備

90°アングルマウント #39-355 は、19mm径の2つの貫通穴が90°の位置関係で施されています。ポストを固定する際は、ロックつまみを使用します。リングマウントは、どのタイプにも¼-20UNCの固定用タップ穴が施されており、ポスト中に固定するためのセットスクリューが付いています。セットスクリューは、リングマウントの内径内に光学素子を固定する際にも利用できます。 スイベルアーム #03-684は、ラック&ピニオンムーブメントを固定し、かつそのスイベル移動を可能にする19mm径ポストが付いています。Infinityマイクロスコープ用マウントアダプター #39-358 は、Infinityレンズの24mmバレルチューブ部分の代わりとなるTマウントチューブ (片側が雄ねじ、他方が雌ねじを採用) です。

技術情報

 
商品コード A 全厚 T 外側直径 OD 内側直径 ID
#54-263 0.375" 0.5" 2.5" 1.5"
#54-264 0.375" 0.5" 1.75" 0.75"
#54-265 0.271" 0.375" 1.25" 0.5"
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう