Top Seller

FLIR Chameleon® 3 USB 3.0 出力カメラ

FLIR の更なる情報へ

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera
×
  • USB 3.0 接続
  • 軽量な構造
  • コンパクトデザイン

FLIR Chameleon® 3 USB 3.0 出力カメラは、USB3.0接続に対応し、評判高いCMOSやCCDセンサーを採用します。またボードレベルカメラ並みの適応性と柔軟性を提供します。複数の固定用タップが付いた、コンパクトで軽量な金属筐体とねじ止めロック付きのUSB3.0接続を採用しており、設置空間に制約のあるアプリケーションの多くに見合います。Chameleon® 3カメラには、画像の再転送用のフレームバッファと、光学的に絶縁されたねじ止めロック対応のGPIOも装備しています。フォームファクターに、超小型サイズ、低コスト、更にはCCDとCMOSセンサーの選定オプションという独自の組み合わせから、Chameleon® 3はマシンビジョンや科学的アプリケーションの多くで理想的なカメラとなります。補足: FLIR社は、以前までPoint Grey社として知られていました。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう