USB3.0カメラ FLIR CM3-U3-13Y3 白黒

FLIR の更なる情報へ

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera
×
商品コード #33-162 5-7営業日
×
- +
¥56,900
数量 1+
¥56,900
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
映像出力:
USB 3.0
タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
FLIR
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
イメージバッファ:
16MB
カメラシリーズ:
Chameleon®3
モデルナンバー:
CM3-U3-13Y3M-CS
撮像素子:
ON Semi PYTHON 1300
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/2"
解像度 (メガピクセル):
1.30
有効画素数 (H x V):
1,280 x 1,021
ピクセルサイズ, H x V (μm):
4.8 x 4.8
センサーエリア, H x V (mm):
6.14 x 4.9
フルフレームレート (fps):
149.00
階調:
10 bit
露光時間:
10μs - 1s
コネクター:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over USB or via GPIO
消費電力 (W):
Not Specified
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
寸法 (mm):
44 x 35 x 22.1 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
54.9
マウント:
CS-Mount
ハウジング:
Full
インターフェースポート方向:
Side Panel
ダイナミックレンジ (dB):
55.84
動作温度 (°C):
0 to +45
保管温度 (°C):
-30 to +60
GPIO コネクタータイプ:
9-pin JST
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

環境規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • USB 3.0 接続
  • 軽量な構造
  • コンパクトデザイン

FLIR Chameleon® 3 USB 3.0 出力カメラは、USB3.0接続に対応し、評判高いCMOSやCCDセンサーを採用します。またボードレベルカメラ並みの適応性と柔軟性を提供します。複数の固定用タップが付いた、コンパクトで軽量な金属筐体とねじ止めロック付きのUSB3.0接続を採用しており、設置空間に制約のあるアプリケーションの多くに見合います。Chameleon® 3カメラには、画像の再転送用のフレームバッファと、光学的に絶縁されたねじ止めロック対応のGPIOも装備しています。フォームファクターに、超小型サイズ、低コスト、更にはCCDとCMOSセンサーの選定オプションという独自の組み合わせから、Chameleon® 3はマシンビジョンや科学的アプリケーションの多くで理想的なカメラとなります。補足: FLIR社は、以前までPoint Grey社として知られていました。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう