FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-23S6 カラー

FLIR の更なる情報へ

FLIR Grasshopper®3 高性能 USB 3.0 出力カメラ (前面)

FLIR Grasshopper®3 高性能 USB 3.0 出力カメラ (前面) FLIR Grasshopper®3 高性能 USB 3.0 出力カメラ (背面)
×
商品コード #88-608 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
- +
¥161,550
数量 1+
¥161,550
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
映像出力:
USB 3.0
タイプ:
Color Camera
メーカー:
FLIR
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-057
イメージバッファ:
128MB
カメラシリーズ:
Grasshopper®3
モデルナンバー:
GS3-U3-23S6C-C
撮像素子:
Sony IMX174
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.2"
解像度 (メガピクセル):
2.30
有効画素数 (H x V):
1,920 x 1,200
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.86 x 5.86
センサーエリア, H x V (mm):
11.25 x 7.03
フルフレームレート (fps):
162.00
階調:
8/12/16/24 bit
露光時間:
5μs - 31.9s
コネクター:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over USB (required for operation) #86-770 or via GPIO with #86-784
消費電力 (W):
4.5
GPIO数:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
寸法 (mm):
44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
90
マウント:
C-Mount
ハウジング:
Full
インターフェースポート方向:
Back Panel
ダイナミックレンジ (dB):
67.37
動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-30 to +60
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose (HR25)
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0
転送速度 (Gb/s):
5.00

環境規制対応状況

適合証明書:

対象製品の補足事項

USB 3.0 cable (sold separately) is required for operation. Optional power supply (#86-784) available. Software available for download.

製品群全体の紹介

  • 高解像度、高感度センサーを搭載
  • USB 3.0インターフェースによる高フレームレート駆動
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属

FLIR Grasshopper®3 高性能USB 3.0出力カメラは、計測、ゲージ、検査をはじめとする要求の厳しいマシンビジョンアプリケーション向けにデザインされた、高速14ビット出力カメラです。本カメラは、128MBのイメージバッファと2MBのフラッシュメモリを装備します。色補間、ガンマ補正、ルックアップテーブル機能をはじめとするオンボード画像処理に加えて、付属のイメージキャプチャーソフトウェアやSDKを使用した追加機能も利用可能です。FLIR Grasshopper®3 高性能 USB 3.0 出力カメラは、高解像度・高感度センサーを搭載します。USB 3.0出力カメラは、Camera Link® システムに対する理想的な代替候補となります。

補足: 駆動の際は、USB 3.0ケーブル (別売り) が必要になります。オプションでパワーサプライ (#86-784) をラインナップ。ソフトウェアのダウンロードはこちらへ。FLIR社は、以前までPoint Grey社として知られていました。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう