USB 3.1 Gen 1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 5m

FLIR の更なる情報へ

USB 3.1 Locking Cable, 5m, #88-058

USB 3.1 Locking Cable, 5m, #88-058
×
商品コード #88-058 在庫あり
×
- +
¥5,150
数量 1+
¥5,150
製品情報ダウンロード
タイプ:
Camera Accessory
ケーブル長 (m):
5

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 高解像度、高感度センサーを搭載
  • USB 3.0インターフェースによる高フレームレート駆動
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属

FLIR Grasshopper®3 高性能USB 3.0出力カメラは、計測、ゲージ、検査をはじめとする要求の厳しいマシンビジョンアプリケーション向けにデザインされた、高速14ビット出力カメラです。本カメラは、128MBのイメージバッファと2MBのフラッシュメモリを装備します。色補間、ガンマ補正、ルックアップテーブル機能をはじめとするオンボード画像処理に加えて、付属のイメージキャプチャーソフトウェアやSDKを使用した追加機能も利用可能です。FLIR Grasshopper®3 高性能 USB 3.0 出力カメラは、高解像度・高感度センサーを搭載します。USB 3.0出力カメラは、Camera Link® システムに対する理想的な代替候補となります。

補足: 駆動の際は、USB 3.0ケーブル (別売り) が必要になります。オプションでパワーサプライ (#86-784) をラインナップ。ソフトウェアのダウンロードはこちらへ。FLIR社は、以前までPoint Grey社として知られていました。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう