標準品二次加工サービス

コーティング

エドモンド・オプティクスは、紫外 (UV)、可視、赤外 (IR)スペクトルで機能する光学部品用のコーティングに幅広く対応することができます。コーティングをレンズやウインドウ、プリズムなどの未コート基板上に施すことで性能を改善したり、ビームスプリッターや光学フィルターを始めとした特殊光学部品を作ることが可能になります。

対応可能なコーティング

  • レンズやウインドウ、プリズム面などの未コート基板に、標準の反射防止増反射コーティングを付加
  • 紫外 (UV)、可視、赤外波長に機能する広帯域用やレーザーライン用デザイン
  • 透明導電性のITO膜や高レーザー耐力などのコーティングも対応可能

Plate Beamsplitters

例:プレート型ビームスプリッター

お客様のアプリケーションニーズに合った特注仕様のプレート型ビームスプリッターを製作するため、当社在庫品の広範なプレート型ビームスプリッターの中から一つを選定し、寸法や波長範囲、分岐比をすばやく部分修正しましょう。

標準プレート型ビームスプリッター 基板 波長範囲 Range R/T比
VIS & NIR用プレート型ビームスプリッター N-BK7 400 - 700nm, 700 - 1100nm 20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30, 80/20
プレート型ビームスプリッター フロートガラス 400 - 700nm 25/75, 30/70, 40/60, 50/50, 70/30, 75/25
UVプレート型ビームスプリッター UVグレード合成石英 250 - 450nm 30/70, 50/50, 70/30

Cube Beamsplitters

例:キューブ型ビームスプリッター

在庫品の未コート直角プリズムを使用し、5~75mm角のキューブ寸法範囲で特注仕様のキューブ型ビームスプリッターをすばやく組み立てることができます。ビーム分岐比や波長範囲のカスタマイズが可能です。

標準キューブ型ビームスプリッター 基板 波長範囲 R/T比
広帯域キューブ型無偏光ビームスプリッター N-BK7 430 - 670nm, 720 - 1080nm, 1100 - 1620nm 50/50
広帯域キューブ型偏光ビームスプリッター N-SF11 420 - 680nm, 700 - 1100nm s偏光を反射 / p偏光を透過
レーザーライン用キューブ型偏光ビームスプリッター N-BK7 488nm, 532nm, 780nm, 850nm, 980nm, 1064nm s偏光を反射 / p偏光を透過
標準キューブ型ビームスプリッター (非偏光) N-BK7 400 - 700nm 30/70, 50/50, 70/30

Optical Filters

例:光学フィルター

カスタムフィルターをお求めですか? 当社は、未コート基板に精密なフィルターコーティングをすばやく簡単に施すことができます。特定の寸法要件や性能要件を満たすために、バンドパスフィルター、ノッチフィルター、ダイクロイックやエッジフィルター、フィルターガラス 、NDフィルターを部分修正することができます。

タイプ 波長範囲 光学濃度
バンドパスフィルター (一枚基板構造) 300nm - 2.0μm ≥4, ≥6
バンドパスフィルター (ソフトコートタイプ) 193nm - 10.6μm ≥3, ≥4
ノッチフィルター 355nm - 1.064μm ≥2, ≥4
エッジフィルター 400nm - 1.2μm ≥2, ≥4
ダイクロイックフィルター 400nm - 1.2μm N/A
色ガラスバンドパスフィルター 285nm - 1000nm N/A
NDフィルター UV, VIS, NIR, IR 0.1 - 4.0
フィルターコーティング対応力 代表的スペック / 公差
寸法 (直径 or 正方形) 2-100nm
基板材料 全硝種に対応
スペクトル領域 193nm - 14μm
エッジスティープネス (T50% to OD > 4) <0.5%
スペクトルエッジ公差 <1%偏差 (特殊ケースで<0.2%)
NDフィルター公差 OD ±5%
中心波長 (CWL)公差 ±1nm
バンド幅 1nm - 広帯域
透過率 >95% (通常)
反射率 0.1 - 99.5%
偏光比 (s:p) 10,000:1
レーザー耐力 ~20J/cm² @ 20nsパルス
耐久性 MIL-STD-810F, Section 507.4,
MIL-C-48497A, Section 3.4.1

ページの先頭に戻る

部品寸法のすばやい修正

レンズ、ミラー、ウインドウ、ビームスプリッター、偏光フィルター、およびプリズムを2~3週間以内にカスタマイズします。

Diameter Reduction

直径の縮小

特定サイズの光学部品をお求めですか? 当社は、お客様のご要望にお応えするために、在庫品オプティクスの直径をすばやく簡単に縮小することができます。

アプリケーション例

  • オプティクスをお手持ちのレンズバレルに正確/精密にフィット
  • フィルターの直径を顧客仕様のシステムに適合
代表的な公差
加工対象サイズ 6 – 400mm
最小仕上げ直径 3.5mm
直径公差 ± 0.1mm
有効径 80%
芯取り 3~5'
面取り角度公差 45° ±15°
エッジチップ ≤ 0.50mm
表面品質 (キズ-ブツ) 80-50

形状変更

独特な形状が必要となるデザインの場合、レンズやウインドウ、或いはミラーの切断が最良な選択肢となる場合があります。切断は、円形の光学素子に対して1~2箇所の直線カットが適当な場合に行われます。

アプリケーション例

  • 軽量化が求められるアプリケーションにおいて、基板の不要な部分を除去
  • 顧客仕様の固定や設置法
代表的な公差
加工対象サイズ 5 – 300mm
最小仕上げサイズ 3.0mm
最大加工厚 30mm
切断幅公差 ± 0.1mm
芯取り 3~5'
面取り角度公差 45° ±15°
エッジチップ ≤ 0.50mm
表面品質 (キズ-ブツ) 80-50

Linear Cut to Size

必要サイズへの直線カット

特注のサイズや形状の光学部品をお求めですか? 当社は、どんな光学部品でもご希望に添って切断いたします。薄い平面状の光学部品には、経済的で再現性にも優れたけがきと板割り加工で切断します。厚みを持った部品には、所望の形状にするために、専門チームが精密ソーカットを用いる場合があります。必要サイズへの直線カットは、平面状の光学部品に限定されず、曲面を持つ光学部品にも適用可能です。例えば、円形状の平凸レンズを正方形状に加工することも可能です。

アプリケーション例

  • 軽量化が求められるアプリケーションにおいて、基板の不要な部分を除去
  • 顧客仕様の固定や設置法
  • 顧客仕様の覗き窓
代表的な仕様
加工対象サイズ 5 – 300mm
最小仕上げサイズ 3mm
最大加工厚 30mm
切断幅公差 ± 0.1mm
面取り角度公差 45° ±15°
エッジチップ ≤ 0.50mm
表面品質 (キズ-ブツ) 80-50

Edge Blackening

端面への墨塗り

迷光がシステムの性能に影響を及ぼしていませんか? 迷光は、光学系の有効径の外側を通る光が光学部品の端面部やメカニカル部品に当たって散乱を起こし、それがセンサーに入ることで現れます。迷光は、信号ではなくノイズになるため、レンズ複数枚で構成されたマルチエレメントシステムの全体性能に共通の制限因子になります。迷光を最小化するために、当社では欧州RoHS指令に適合した耐溶剤性インクを用いて光学部品端面の墨塗り加工を行い、全体透過光量の改善を行うことができます。

アプリケーション例

  • イメージングシステムにおける画質の改善
  • 光学系における全体透過光量の最大化
代表的な仕様
加工対象サイズ 3 – 250mm
最小仕上げ直径 +0.1mm added
有効径 変更なし

コア抜き

フィルターの寸法調整を行う必要がありますか? 金枠の付いた光学フィルターをコア抜き加工してフィルター基板を金枠から取り外すことができます。この時、フィルターの中央開口での光学性能は変わりません。金枠から抜かれた光学部品は、直径の縮小や形状変更、端面墨塗り加工といった更なる二次加工を行うこともできます。

アプリケーション例

  • 特注のフィルター直径サイズを製作
  • 金枠の除去
代表的な仕様
加工対象サイズ 6.5 – 50mm
最小仕上げ直径 3.0mm
直径公差 ±0.5mm以下
有効径 80%

貫通穴

一部の特殊なアプリケーションでは、光学部品中央に貫通穴が必要になる場合があります。当社は、光学部品の固定工程の簡略化や特定のアプリケーション要件と互換性を持たせるために、貫通穴を開けることができます。

アプリケーション例

  • 反射望遠鏡の主鏡
  • レーザービーム合成
  • 顧客仕様の固定穴

Engraving

彫刻

ブランド品の開発工程を通して、試作した組立品の記録や追跡を行うために、或いは製品の識別を容易にするために、特定のマーキングや彫刻、或いはシリアル番号化がご必要ですか? 当社にお任せください。

アプリケーション例

  • アルマイト仕上げした組立品のアルミ鏡筒上にロゴを刻印
  • 見た目がほとんど変わらない2枚のレンズが、単一鏡筒内に組み込まれてませんか? 組み立て時にそのレンズを容易に識別できるよう、端面部に文字や数字を刻印します
  • ブレッドボードの作業面に沿って、部品の取り付け位置を示す印を作成
  • 偏光素子の偏光方向を示す基準マークの追加

ページの先頭に戻る

光学面へのすばやい修正

面の改善

在庫品の標準コンポーネントを超える性能が必要な時、エドモンド・オプティクスは先進的な表面仕上げ加工を提供します。当社の製造エンジニアは、光学面を1/10λのイレギュラリティ (@632.8nm)に改善することができます。

アプリケーション例

  • 画質向上のため、イメージングレンズのレンズ面を改善
  • ハイパワーレーザーシステムでの使用向けに、レンズの面精度を改善
部分修正サービス 開始時の部品サイズ (範囲) 面精度 (@632.8nm) 有効径
面の改善 15 - 60mm λ/10λ以下 中央の80%直径

Sphere to Asphere

球面から非球面への変換

一枚の非球面レンズは、複数枚の球面レンズよりも優れた性能を発揮することが度々あります。特に低Fナンバーの明るい光学系ではそれが顕著に現れます。エドモンド・オプティクスは、在庫品としてラインナップする150品目以上の標準平凸レンズを部分修正し、特注非球面レンズに変換いたします。既に設計済みか初期セットアップ用の非球面レンズをお持ちであっても、当社のエンジニアは、お客様のアプリケーションに合った正しい非球面レンズの特定をサポートいたします。平凸レンズの非球面レンズ化に関する詳細は、こちらをご覧ください。

アプリケーション例

  • 在庫品の平凸レンズを用いた部分修正は、完全特注製作の場合と比べて、リードタイムやコストが削減できます
  • 非球面レンズを必要な数だけ作ることで、イメージングシステムのプロトタイプを簡略化します
部分修正サービス 開始時の部品サイズ (範囲) 基板面精度 (@ 632.8mm) 有効径
平凸 (PCX)から非球面への変換 15 - 60mm 1μm (P-V) 中央の80%直径

ページの先頭に戻る

選別と検査

エドモンド・オプティクスが当社製品で規定している仕様の多くを試験したり計測するのに、最新式の計量サービスを用意していることをご存知ですか?個々の光学部品の正確な干渉測定が必要な場合も、また波長別透過率の分光測定結果が必要な場合でも、当社にお任せください。お客様のアプリケーションにはトレーサビリティが要求されますか? シリアル番号化や彫刻サービスもご利用いただけます。

計測の種類 計測機器 寸法 測定限界
外径 マイクロメーター 1 - 125mm ±0.01mm
中心厚 ドロップインジケーター 0.1 - 50mm ±0.01mm
レンズの偏芯 レンズスコープ 5 - 75mm 2秒以内、最大f=500mm
干渉縞*
(オプティカルフラットによる再認証を含む)
干渉計 5 - 100mm λ/10 P-V @632nm
透過波面精度* 干渉計 5 - 100mm λ/10 P-V @632nm
キューブ型ビームスプリッター* 干渉計 5 - 100mm λ/10 P-V @632.8nm
反射コーティングの分光特性 分光光度計 10 - 150mm 175 - 3300nm, OD5まで,
入射角 0° ~65°
透過コーティングの分光特性 分光光度計 10 - 150mm 175 - 3300nm, OD5まで,
入射角 0° ~40°
面粗さ 非接触式白色光干渉計 1 - 150mm
*可視域用BBARコーティングの付いた面の計測には制限が出る場合があります

ページの先頭に戻る

その他のサービス

鏡筒枠固定

標準的な光学マウントをお使いですか? EOは、お客様の光学系にすばやく簡単に実装できるよう、光学素子を同マウントに適切に固定し、時間と費用の節約をお手伝いします。当社がラインナップする450種類もの光学部品用マウントからお選びいただければ、在庫品や特注品の光学部品をマウント内に固定し、お客様の要件を確実に満たします。例えば、3~40mm径レンズ用にデザインされた当社のSマウント、Cマウント、或いはTマウント用のレンズホルダーの中からどれか一つをお選びください。お客様に代わって当社がレンズをホルダーに取り付けて発送するため、お客様仕様のレンズ組立品を当社から受け取ることができます。至ってシンプルです!より複雑な光学組立品をお探しですか? お客様の組立品ニーズを当社に今すぐご相談ください。

アプリケーション例

  • 部品をしっかりと確実に固定
  • 光学部品の既存システムへの実装を簡略化
  • 光学素子に触れる機会を最小化して部品の損傷リスクを軽減

Kitting

キット化

システムに対して複数の部品を購入する必要がありますか? お客様の購入プロセスを簡略化するために、当社は顧客仕様の部品表を作成し、部品を個別に購入いただくことなく、単一の商品コードでご発注いただけます。全ての部品が同時に納入される点も、顧客仕様の部品表のメリットとなります。

アプリケーション例

  • レンズアッセンブリ用の各種部品
  • 蛍光フィルターセット
  • 部品材料の証書

 

顧客仕様の包装

梱包に関する特別なご要望はございますか?お任せください!特に資源の無駄を減らすトレイ状の梱包は、製造工程間の移動を容易にし、取り扱いにかかわる余計な心配を取り除きます。当社のチームは、特定要件に基づき製品を梱包・配送いたします。

アプリケーション例

  • バーコードラベル
  • 会社名や部品番号、他の識別番号の追加
  • 顧客仕様の包装容器

 

シリアル番号化

トレーサビリティのご要望がある場合は、仕様に従って部品への彫刻やシリアル番号化も可能です。

 

検査レポート

当社の計測チームは、リクエストに応じて検査レポートを作成し、光学部品の実際の性能を文書化します。当社の計測サービスに関するより詳しい情報は、「選別と検査」のセクションをご覧ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう