Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #1518

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
DG シリーズ 固定焦点レンズ

75mm Focal Length, #54-691
18mm Focal Length, #54-857
50mm Focal Length, #54-690
25mm Focal Length, #55-326
35mm Focal Length, #54-689

75mm Focal Length, #54-691

18mm Focal Length, #54-857

50mm Focal Length, #54-690

25mm Focal Length, #55-326

35mm Focal Length, #54-689


  • 0.3%以下の低ディストーション特性を実現するダブルガウス型 (DG) デザイン
  • 最大4/3 型までのイメージセンサーに対応
  • 機器組み込みに適した低プロファイルハウジング設計
  • 5メガピクセル級カメラにも対応する高解像力

TECHSPEC® DG シリーズ 固定焦点レンズは、ダブルガウスデザインの採用により、高性能、低ディストーション、コンパク トサイズ、そして比類なきバリューを提供し、通常市販される他の固定焦点レンズの性能を凌駕します。このレンズは、 ピント調整リングを使用者が用意するベルトドライブで動かすことも可能なデザインを採用しており、ピント調整の遠隔 操作を可能にします ( 但し f=18mm のレンズは除く )。C マウント設計の本レンズは、作動距離 400mm 時で最適化され、その 時に 100 本 /mm 以上の像空間解像力が得られるようにデザインされています。TECHSPEC® DG シリーズ 固定焦点レンズは、手 動のピント調整リングとアイリス絞りを装備し、どちらのリングにもリング位置固定用のロックねじが付いています。ロッ クねじは付属の止めビスにも容易に交換できます。ロックねじによる鏡筒部からの突出しを嫌う場合は、こちらへの交換 をお勧めします。マシンビジョンや組み立てライン実装、画像計測や画像解析用途に最適です。

補足: 振動フリーのベン チトップシステムを構築する際は、高性能ブームスタンドの使用を推奨します。

共通データ

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×