Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3070

TECHSPEC C シリーズ 固定焦点レンズ

TECHSPEC C Series Fixed Focal Length Lenses
3.5mm Focal Length, #89-410
4.5mm Focal Length, #86-900
4.5mm Lens with Filter Adapter, #87-425
6mm Focal Length, #67-709
8.5mm Focal Length, #58-000
80% lighter than Fujinon®, Replacement for HF12.5SA-1
70% lighter than Fujinon®, Replacement for HF16SA-1
80% lighter than Fujinon®, Improvement for HF25SA-1
60% lighter than Fujinon®, Replacement for HF35SA-1
50% lighter than Fujinon®, Replacement for HF50SA-1
100mm Focal Length, #86-410

TECHSPEC C Series Fixed Focal Length Lenses

3.5mm Focal Length, #89-410

4.5mm Focal Length, #86-900

4.5mm Lens with Filter Adapter, #87-425

6mm Focal Length, #67-709

8.5mm Focal Length, #58-000

80% lighter than Fujinon®, Replacement for HF12.5SA-1

70% lighter than Fujinon®, Replacement for HF16SA-1

80% lighter than Fujinon®, Improvement for HF25SA-1

60% lighter than Fujinon®, Replacement for HF35SA-1

50% lighter than Fujinon®, Replacement for HF50SA-1

100mm Focal Length, #86-410


  • Compact (C) な外観形状
  • 業界トップクラスのコストパフォーマンス
  • 真のFA用にデザイン
  • レンズ間変動が小さい

 TECHSPEC® C シリーズ 固定焦点レンズは、FAや検査での作動距離や解像力要件を念頭にしたマシンビジョンアプリケーションでの使用向けにデザインされています。TECHSPEC® C シリーズ 固定焦点レンズは、大きな口径を採用することで、最も厳しいライティング条件であっても使用することができます。どのレンズも、広帯域反射防止コーティングが施されており、止めねじの付いた可変絞りとピント調整機構を装備し、さらには設置空間の限られた用途に向けた無骨でロバストな筐体を採用しています。製造公差を厳格にして製造されるC シリーズ レンズは、レンズ間の性能個体差が少ない、高次元のイメージング性能を実現します。光学性能に産業向けの装備とコンパクトなパッケージサイズを融合した当社のTECHSPEC® C シリーズ 固定焦点レンズは、FAや検査での使用に理想的です。

 エドモンド・オプティクスは、高性能なレンズデザインのC シリーズ レンズを特定のアプリケーションに応じてカスタマイズした複数のオプトメカニカルソリューションへと発展させました。 これらのレンズ製品群は、あなたのアプリケーション要件に合わせるために様々なオプトメカニカルソリューションを用意しつつ、C シリーズと全く同じ光学系を採用しているため、同一の光学性能を実現できます。

  • C シリーズ: ピント調整リングと絞り調整リング (ロックねじ装備) を採用し、光学性能が最も調節可能な製品群です。C シリーズは、代表的な高品質マシンビジョン用レンズです。
  • Ci シリーズ: 絞りに固定絞りを採用し、メカニカルシステムをシンプルにしたコンパクトな筐体の製品群です。小型化、低コスト化、及びピント固定を図った産業用目的の耐久化がなされています。
  • Cr シリーズ: ピクセルシフト低減に向け、筐体中の各レンズを接着固定により位置固定した安定化目的の耐久化がなされています。C型リングクランプでピント位置固定を行うため、ピント安定性も改善します。
  • Cx シリーズ: モジュラー型で、フレキシブルなメカニクスを採用することで、液体レンズや固定絞りといったアクセサリー製品の容易な実装を可能にした製品群です。

共通データ

 
Focal Length A B C D
3.5mm 50.0mm 39.3mm 32.0mm 2.72mm
4.5mm 40.0mm 37.5mm 32.0mm 2.78mm
6.0mm 36.0mm 48.9mm 35.8mm 1.4mm
8.5mm 32.0mm 34.5mm 32.0mm 0.0mm
12mm 32.0mm 27.9mm 32.0mm 0.5mm
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0.0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
100mm 52.0mm 93.5mm 41.0mm 7.0mm

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×