Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3340

TECHSPEC HP シリーズ 固定焦点レンズ

8.5mm Focal Length, #68-215
12mm Focal Length
16mm Focal Length
25mm Focal Length
35mm Focal Length

8.5mm Focal Length, #68-215

12mm Focal Length

16mm Focal Length

25mm Focal Length

35mm Focal Length


  • High Performance (HP) なデザイン
  • 900万画素までの解像力を視野全体で実現
  • FA用に最適な頑丈なハウジング

TECHSPEC® HP シリーズ 固定焦点レンズは、FAや検査アプリケーションの厳しい要求に向けてデザインされています。2/3型対応レンズは、145本/mmの解像力が要求される500万画素ハイエンドセンサーでの使用にうってつけです。より大きなセンサーに対応したレンズは、12mm, 16mm, 25mm, 35mmの焦点距離を持つレンズが1型センサーまでに対応するのに対し、50mmの焦点距離を持つレンズは4/3型センサーまでに対応しています。全てのHP シリーズレンズには、不要な調整を防止する止めねじの付いた可変絞りとピント調整機構を装備し、対物側にフィルターマウントを装備することで、市販の光学フィルターの実装による発展性を可能にします。高次元のマシンビジョン性能を念頭にデザインされたこのレンズは、抜群のコストパフォーマンスを発揮し、複数の焦点距離と対応センサーサイズのものをラインナップしています。

共通データ

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×