TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

λ/10 超低反射ウインドウ

λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows

λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows

×
  • <0.1%の超低反射率レーザー単波長コーティング
  • Nd:YAGやYb:YAGレーザー用の波長オプション
  • 一般的なレーザーシステムの損失を3%削減 (10個の透過光学素子を持つ0.25%仕様のシステムと比較)
  • 透過率の増加により戻り反射やゴースト像、及び迷光を低減

TECHSPEC® λ/10 超低反射ウインドウは、設計波長において0.1%未満の反射率を持つ反射防止膜を採用します。このウインドウは、λ/10の平面度と10-5の表面品質を持つ高品質な合成石英基板を使用し、散乱を最小限に抑えます。超低反射率と高い損傷閾値を持つこのウインドウは、レーザーシステム内への実装に理想的で、表面反射を実質的に排除します。TECHSPEC λ/10 超低反射ウインドウは、Nd:YAGやYb:YAGレーザー光源と互換性のある波長266nmから1064nmまでのレーザー用Vコーティングで取り揃えます。12.7mmから50.8mm径までをラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう