Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #2370

10Xマクロズームシステム


  • デジタルシステム (USB2.0出力)とアナログシステム (NTSC信号出力)をラインナップ
  • デジタルシステムには、130万画素と500万画素カメラシステムをラインナップ
  • 様々なアプリケーションに対応する融通性
  • モニターは別売り

 マクロビデオズームレンズ (#54-363)をメインに構築したビデオシステムです。レンズ以外に、カメラ、信号ケーブル、カメラスタンドで構成されます。本システムにより、8~290mmの実視野を得ることができます。カメラスタンドを構成する各パーツは、メインレンズの作動距離範囲に対応できるように選定しています。メインレンズには手動の絞りリングを装備し、被写界深度を増やしたり、光量の調節が可能です。カメラは、2種類のデジタルカメラから選べるデジタルカメラシステムと、アナログカメラを用いたアナログカメラシステムが選択できます。

 デジタルカメラシステムには、画素数別に2種類のUSB 2.0出力デジタルカメラモジュールが選択できます。130万画素のEO-1312と500万画素カメラのEO-5012です。対するアナログシステムには、38万画素を有するHitachi KP-D20B カラーアナログカメラモジュールをカメラに使用しています。システム構成品の一覧は、下記「仕様」タブからご確認ください。

補足:本システムには外部照明は付いておりません。

共通データ

Note: Zoom range values are specified in the table using a ½" sensor camera. System magnification is given for a 15.1" monitor.

 
Primary Magnification 0.82X to 0.085X 0.51X to 0.051X 0.38X to 0.038X 0.23X to 0.023X
System Magnification 39.3X to 4.1X 24.4X to 2.4X 18.2X to 1.8X 11X to 1.1X
Working Distance 152mm (min) 225mm 300mm 457mm (max)
Field of View (horiz) 7.8mm to 75mm 12.5mm to 125mm 17mm to 170mm 28mm to 280mm
Resolution in Object Space 28.5 to 3.17 lp/mm 20.16 to 1.59 lp/mm 12.7 to 1.12 lp/mm 8.0 to 0.89 lp/mm
 
Item Analog System Includes 1.3MP Digital System Includes 3.1MP Digital System Includes 5MP Digital System Includes
Stock No. Stock No. Stock No. Stock No.
Close Focus Zoom Lens #54-363 #54-363 #54-363 #54-363
Monochrome Camera #83-769 #63-848
Color Camera #55-837 #83-770 #59-367 #59-368
Ring Mount #56-547 #56-547 #56-547 #56-547
Workstation Base #53-009 #53-009 #53-009 #53-009
18" Horizontal Arm #39-354 #39-354 #39-354 #39-354
90° Angle Mount #39-355 #39-355 #39-355 #39-355
24" Vertical Post #52-100 #52-100 #52-100 #52-100
Y-C Cable (6 ft.) #39-255

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×