TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

超短パルスレーザー用薄膜偏光板

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

×
  • チタンサファイヤやYbドープ超短パルスレーザーに最適
  • 45°入射でのs偏光とp偏光の分離用に最適化
  • 設計波長で1000:1の高消光比

TECHSPEC® 超短パルスレーザー用薄膜偏光板は、薄膜コーティング技術を用いて、800nmと1030nmで最適な性能を実現します。本偏光板に採用するイオンビームスパッタリング (IBS) コーティングは、45°入射でs偏光の99.8%以上を反射し、p偏光の98%以上を透過します。TECHSPEC 超短パルスレーザー用薄膜偏光板は、チタンサファイヤやYbドープレーザーといったウルトラファストレーザー光源との使用に最適です。アプリケーション上、特注サイズや特注コーティングの超短パルスレーザー用薄膜偏光板が必要となる場合は、お問い合わせください。

補足: 偏光板側面部にある矢印は、薄膜偏光コーティングの着いた面を表します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう