Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3270

ADVANCED ILLUMINATION LED広域リニアアレイ


  • ライトの長手方向に沿って均一な照明を形成
  • 対象物の輪郭や表面の状態を検出するローアングル照明
  • 固定強度とストロボ発光オプション

 Advanced Illumination LED広域リニアアレイは、アレイの全長に沿って均一な照明が得られます。2つの広域リニアアレイを組み合わせ、127 x 178mmのエリアにわたり均一な照明を作ります。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。固定強度モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラー #86-887を用いることで可変することができます。

 ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×