Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
製品群ページ用ID 製品群ページ用IDは、各製品群ページを識別するためのもので、キーワード検索にこの番号を入力することで対象の製品群ページにすばやくアクセスすることができます。 #3302

AVT PROSILICA GX GIG-E出力CCDカメラモジュール


  • 最も高速なGigE出力カメラ – 240MB/s
  • 800万画素で15fpsのフルフレームレート
  • ロバストなソフトウェアパッケージ
  • 3軸電動レンズやビデオオートアイリスに対応

 Allied Vision Technologies (AVT)社 (ドイツ)のGigE出力カメラ“Prosilica GX”シリーズは、高速・高解像度アプリケーションに対して理想的選択肢です。下は100万画素から上は800万画素に至るまで、また最大1.3型センサーサイズまでをラインナップし、お客様のニーズにお応えします。どのカメラも、米国Kodak社のハイエンドCCDイメージセンサーとデュアルGigE出力により、240MB/sの超高速データ転送を可能にします。なおGigE用イーサネットケーブルやACアダプターは別売りです。ご使用の際に併せてお求め下さい。オプションのデュアルGigE用コンピュータボード (#68599)もご用意しています。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×