電子制御の自動絞りを搭載したオートアイリスレンズは、同レンズに対応したカメラと組み合わせて使用することにより、その優れた性能を発揮します。絞りの自動制御により、常に一定レベルの映像信号だけがカメラから出力されるため、屋外監視用途や周囲光の明るさの変動が激しい環境下での使用に最適です。本製品は、ガルバノメーター駆動によるDCタイプで、カメラ接続用のケーブルは全長 31cm、またそのコネクターは4ピン端子を採用しています。エドモンド・オプティクスでは自社で販売するDCオートアイリス対応カメラにマッチするレンズを焦点距離やレンズタイプ別にご用意しました。なおDCオートアイリスに対応していないカメラ製品に本製品を使用しても、自動絞りは機能しませんので、ご注意ください。 補足: CSマウントでデザインされたレンズは、Cマウント規格のカメラには使用できません。
本製品は、Hitachi KP-D20シリーズのカメラにマッチします (レンズのピンアサインメント構成は、下記「共通データ」タブをクリックしてください)。