真鍮製のスペーサーリングは、Cマウントシリーズコンポーネントの雄ねじ側にかまして、システムの全長を調節する用途に用いられます。リング外径29mm、同内径25.5mm。 リングの厚さ別に多数用意。0.25~2.00mm厚のスペーサー全6種類を各2枚ずつセットにした (計12枚)スペーサーリングキット (#54461)も選べます。
試作段階での光学系の性能評価やデモ用光学系を短時間でセットアップするのに最適なエドモンド・オプティクスのCマウントシリーズコンポーネントは、様々な機能を持った製品群を豊富にラインナップしています。どの製品もねじ込み式の規格ではポピュラーなCマウント (1-32UNF (M25.4 x 0.79))のねじ山を採用しているため、製品間で接続的な互換性があります。独自の光学系の製作に対するユーザーの多様なニーズに対応することができます。